arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSH3 160

KSH3 160

Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas

ID 1463201

Prensa de sujeción hidráulica estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 45 kN
  • Carrera por mordaza: 3 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 60 mm
  • Repetibilidad: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 10 - 60 bar
  • Consumo por doble recorrido: 100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1.5 s
  • Peso: 14 kg
Carrera por mordaza [mm] 3
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 45
Presión de trabajo mín. [bar] 10
Presión de trabajo máx. [bar] 60
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 60
Distancia H [mm] 25
Consumo por doble recorrido [cm³] 100
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.5
Peso [kg] 14

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas para chuck, con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Repetibilidad
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213).