KSH3 64-PM
ID 1448280
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Detección neumática de la posición final
- Detección neumática del contacto
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 64 x 64 x 55,7 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 4.5 kN
- Carrera por mordaza: 2 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Repetibilidad: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 60 bar
- Consumo por doble recorrido: 10 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.5 s
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 2 |
---|---|
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 4.5 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 10 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 60 |
Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 60 |
Distancia H [mm] | 10 |
Consumo por doble recorrido [cm³] | 10 |
Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.5 |
Peso [kg] | 1.5 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas para chuck, con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Repetibilidad
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213).