KSF3 250-Z
ID 1457394
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
- Rango de fuerza de sujeción: 37 - 50 kN
- Carrera por mordaza: 5 mm
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Repetibilidad: 0.02 mm
- Presión de apertura: 6 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera: 4600 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.5 s
- Peso: 40 kg
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 5 |
---|---|
Fuerza de sujeción mín. [kN] | 37 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 50 |
Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 150 |
Distancia H [mm] | 40 |
Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] | 4600 |
Tiempo de cierre/apertura [s] | 1.5 |
Peso [kg] | 40 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas para chuck, con una distancia "H" a una presión máxima.
Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Repetibilidad
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213).