arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSF3-LH 160

KSF3-LH 160

Prensas de sujeción de 2 mordazas con resorte

ID 1457402

Prensa de sujeción por fuerza con resorte estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Rango de fuerza de sujeción: 10 - 15 kN
  • Rango de fuerza de sujeción con turbo: 29 - 34 kN
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 200 mm
  • Repetibilidad: 0.01 mm
  • Presión de apertura: 6 - 9 bar
  • Presión del turbo máx.: 6 bar
  • Consumo de aire por carrera: 1700 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 0.8 s
  • Peso: 13 kg
Carrera por mordaza [mm] 8
Fuerza de sujeción mín. [kN] 10
Fuerza máx. de sujeción [kN] 15
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 200
Distancia H [mm] 25
Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] 1700
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.8
Peso [kg] 13

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas para chuck, con una distancia "H" a una presión máxima.

Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".

Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Repetibilidad
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213).