arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PGS3-LH 100

PGS3-LH 100

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1446791

Prensas de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Con placa base integrada de Ø 158 mm
  • Para corresponder con VERO-S
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 100 x 87,7 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 4.5 kN
  • Carrera por mordaza: 6 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 45 mm
  • Repetibilidad: 0.01 mm
  • Peso: 5 kg
Carrera por mordaza [mm] 6
Fuerza de sujeción* [kN] 4.5
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 45
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 1000
Peso [kg] 5

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para las mordazas del sistema, manual de instrucciones; sin mordazas del sistema, sin pernos de sujeción, sin pines de indexado