PGS3-LH 140
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas
ID 1452818
Prensas de sujeción neumática en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Con placa base integrada de Ø 158 mm
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 140 x 140 x 91,2 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 8.5 kN
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Altura máx. de la mordaza: 45 mm
- Repetibilidad: 0.01 mm
- Peso: 8.75 kg
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 7 |
---|---|
Fuerza de sujeción* [kN] | 8.5 |
Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 45 |
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 2300 |
Peso [kg] | 8.75 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para las mordazas del sistema, manual de instrucciones; sin mordazas del sistema, sin pernos de sujeción, sin pines de indexado