NSR 160
Acoplamientos del robot
ID 471915
Módulo de robot estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Función de limpieza integrada
- Dimensiones: 159 x 60 x 62 mm
- Fuerza de retracción:: 4 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 15 kN
- Momento máx. Mx: 600 Nm
- Momento máx. Mz: 1600 Nm
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.02 mm
- Peso: 1.6 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 159 |
---|---|
Ancho [mm] | 60 |
Fuerza de retracción: [kN] | 4 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 15 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.02 |
Momento Mx máx. [Nm] | 600 |
Momento Mz máx. [Nm] | 1600 |
Peso [kg] | 1.6 |
Material suministrado
Módulo de robot, tornillo de ajuste, tornillos de fijación, juntas tóricas, manual de instrucciones (sin sensor de proximidad)