NSR mikro 60
Acoplamientos del robot
ID 1357111
Módulo de robot estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Función de limpieza integrada
- Dimensiones: 60 x 29 x 26.2 mm
- Fuerza de retracción:: 0.5 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 1.5 kN
- Momento máx. Mx: 15 Nm
- Momento máx. Mz: 32 Nm
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.02 mm
- Peso: 0.15 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 60 |
---|---|
Ancho [mm] | 29 |
Fuerza de retracción: [kN] | 0.5 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 1.5 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.02 |
Momento Mx máx. [Nm] | 15 |
Momento Mz máx. [Nm] | 32 |
Peso [kg] | 0.15 |
Material suministrado
Módulo de robot, tornillos de ajuste, tornillos de fijación, juntas tóricas, manual de instrucciones; sin interruptores de proximidad