WZW-725 CAPTO C6-36
Carro de herramientas
ID 1154285
Carro de preparación estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Carro de herramientas
- Posibilidad de configuración individual
- Interfaz adecuada del portaherramientas: CAPTO C6
- Dimensiones: 725 x 800 x 1370 mm
- Número de portaherramientas: 36
- Peso: 72 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 725 |
---|---|
Ancho [mm] | 800 |
Altura [mm] | 1370 |
Número máx. de portaherramientas | 36 |
Preparado para portaherramientas | CAPTO C6 |
Peso [kg] | 72 |
Material suministrado
Carro de herramientas, placas de almacenamiento y manual de instrucciones