arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSL3 turn 570-5-Z

NSL3 turn 570-5-Z

Estaciones de sujeción

ID 1323585

Estación de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • NSE3 138 de 5 vías
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Para aplicaciones giratorias en centros de fresado/torneado
  • Función turbo
  • Estación de sujeción con cono corto A4
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø570 x 79 mm
  • Fuerza de tiro, con turbo: 140 kN
  • Presión de accionamiento: 6 bar
  • Max. RPM: 1400 1/min
  • Concentricidad: < 0.01 mm
  • Peso: 91 kg
Diámetro [mm] 570
Fuerza de tiro, con turbo [kN] 140
Presión de desbloqueo [bar] 6
Concentricidad [mm] < 0.01
Max. RPM [1/min] 1400
Peso [kg] 91

Material suministrado
Estación de sujeción, tornillos de montaje, pasadores de centrado, pasadores de ajuste, tacos de corredera, acoplamiento de bloqueo, tornillos de cáncamo, manual de instrucciones; sin pines de sujeción