MES3 150-2
Extensiones de altura de módulos
ID 1337152
Extensión de altura de módulo estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior del módulo de sujeción NSE3 138-V1 de 1 vía
- Pasadores de sujeción de dos direcciones inferiores SPx 40
- Función turbo
- Módulo de protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: 338 x 138 x 150 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 28 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 30 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 338 |
---|---|
Ancho [mm] | 138 |
Altura (A) [mm] | 150 |
Fuerza de retracción: [kN] | 8 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 28 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 30 |
Material suministrado
Extensión en altura de módulos, perno de sujeción para la extensión en altura de módulos, boquilla de sellado, manual de instrucciones; sin perno de sujeción para paleta, sin pin de indexado para paleta