arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE-T3 138-V4

NSE-T3 138-V4

Módulos de sujeción

ID 1327419

Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Protección de resistencia a la torsión de 90° de 4 vías
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Fuerza de retracción:: 7 kN
  • Fuerza de tiro, con turbo: 24 kN
  • Presión de accionamiento: 6 bar
  • Repetibilidad: < 0.005 mm
  • Peso: 3.4 kg
Diámetro [mm] 138
Fuerza de retracción: [kN] 7
Fuerza de tiro, con turbo [kN] 24
Presión de desbloqueo [bar] 6
Repetibilidad [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.4

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, pasador cilíndrico, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción