NSE3 138-P-K
Módulos de sujeción
ID 1337167
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Junta cónica
- Transferencia de medios unidad neumática/hidráulica
- Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto» y «cerrado»
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 28 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 4.5 kg
Información técnica
Fuerza de retracción: [kN] | 8 |
---|---|
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 28 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 4.5 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin boquilla de acoplamiento para unidad de transferencia de medios