NSE3 138-V1
Módulos de sujeción
ID 1313723
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 28 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 4.4 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 138 |
---|---|
Fuerza de retracción: [kN] | 8 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 28 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 4.4 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado