arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE3 99-K

NSE3 99-K

Módulos de sujeción

ID 1440335

Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Junta cónica
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø99 x 56 mm
  • Fuerza de retracción:: 5 kN
  • Fuerza de tiro, con turbo: 18 kN
  • Presión de accionamiento: 6 bar
  • Repetibilidad: < 0.005 mm
  • Peso: 2.5 kg
Diámetro [mm] 99
Fuerza de retracción: [kN] 5
Fuerza de tiro, con turbo [kN] 18
Presión de desbloqueo [bar] 6
Repetibilidad [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.5

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción