NSE3 99
Módulos de sujeción
ID 1440333
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Dimensiones: Ø99 x 56 mm
- Fuerza de retracción:: 5 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 18 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 2.4 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 99 |
---|---|
Fuerza de retracción: [kN] | 5 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 18 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 2.4 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción