PAL ROTA-S plus 2.0 160-1
Pallets de sujeción con dispositivos de sujeción
ID 471532
Extensión de altura de dispositivos de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior del plato de sujeción manual ROTA-S plus 2.0 160 simple
- Pines de sujeción de una dirección inferiores SPx 40 con espiga indicadora IXB V1
- Dimensiones: 159 x 159 x 89 mm
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Paso del dentado: 4.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Par de giro máx.: 80 Nm
- Peso: 11.8 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 160 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65 |
Par de giro máx. [Nm] | 80 |
Carrera por mordaza [mm] | 6.5 |
Peso [kg] | 11.8 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, mordazas base en cruz, llave de tubo, pernos de sujeción, pines de indexado, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin mordazas superiores