PAL ROTA-S plus 2.0 160-2
Pallets de sujeción con dispositivos de sujeción
ID 471537
Extensión de altura de dispositivos de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior del plato de sujeción manual ROTA-S plus 2.0 160 simple
- Pasadores de sujeción de dos direcciones inferiores SPx 40
- Dimensiones: 340 x 126 x 140 mm
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Paso del dentado: 4.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Par de giro máx.: 80 Nm
- Peso: 27.6 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 340 |
---|---|
Ancho [mm] | 194.4 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65 |
Par de giro máx. [Nm] | 80 |
Carrera por mordaza [mm] | 6.5 |
Peso [kg] | 27.6 |
Material suministrado
Soporte de sujeción, mordazas de base con espiga y ranura, llave con vaso, pines de sujeción, pines de indexado, cáncamo, manual de instrucciones; sin mordazas superiores