PAL A 199 x 199
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 471019
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pines de sujeción de una dirección inferiores SPx 40 con espiga indicadora IXB V1
- Dimensiones: 199 x 199 x 25 mm
- Material: Aluminio
- Paralelismo: 0.05 mm
- Peso: 3.2 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 199 |
---|---|
Ancho [mm] | 199 |
Altura (A) [mm] | 25 |
Material | Aluminio |
Paralelismo [mm] | 0.05 |
Peso [kg] | 3.2 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, pines de indexado y mangos de aluminio