PAL A 599 x 159
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 471033
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pines de sujeción de tres direcciones inferiores SPx 40
- Dimensiones: 599 x 159 x 25 mm
- Material: Aluminio
- Paralelismo: 0.05 mm
- Peso: 7.4 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 599 |
---|---|
Ancho [mm] | 159 |
Altura (A) [mm] | 25 |
Material | Aluminio |
Paralelismo [mm] | 0.05 |
Peso [kg] | 7.4 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, mangos de aluminio