PAL S 119 x 75
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 471058
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pines de sujeción de una dirección inferiores SPx 40 con espiga indicadora IXB V1
- Dimensiones: 119 x 74,8 x 16 mm
- Material: Acero
- Paralelismo: 0.02 mm
- Peso: 1.3 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 119 |
---|---|
Ancho [mm] | 74.8 |
Altura (A) [mm] | 16 |
Material | Acero |
Paralelismo [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 1.3 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, pines de indexado