arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PAL S 199 x 199

PAL S 199 x 199

Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción

ID 471016

Paleta de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Lado superior para el acabado por parte del cliente
  • Pines de sujeción de una dirección inferiores SPx 40 con espiga indicadora IXB V1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 199 x 199 x 20 mm
  • Material: Acero
  • Paralelismo: 0.02 mm
  • Peso: 6.4 kg
Longitud [mm] 199
Ancho [mm] 199
Altura (A) [mm] 20
Material Acero
Paralelismo [mm] 0.02
Peso [kg] 6.4

Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, pines de indexado y mangos de aluminio