SPA-XY 40
Pasadores de sujeción
ID 471156
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pines de compensación
- Compensación en todas las direcciones
- Fuerza de retención M10: 35 kN
- Compensación en dirección X: ± 1 mm
- Compensación en dirección Y: ± 1 mm
- Material: Acero inoxidable
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
Fuerza de retención M10 [kN] | 35 |
---|---|
Compensación en dirección X [mm] | ± 1 |
Compensación en dirección Y [mm] | ± 1 |
Material | Acero inoxidable |
Variante | Compensación en todas las direcciones |
Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación