SPB-OB 40
Pasadores de sujeción
ID 1316935
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pines de sujeción sin anillo de centraje
- Pernos de posicionamiento
- Diseño sin anillo de centraje Ø 25h6
- Fuerza de retención M8: 25 kN
- Fuerza de retención M10: 35 kN
- Material: Acero inoxidable
- Peso: 0.2 kg
Información técnica
Fuerza de retención M8 [kN] | 25 |
---|---|
Fuerza de retención M10 [kN] | 35 |
Material | Acero inoxidable |
Variante | Pernos de posicionamiento |
Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Pasadores de sujeción