SPC 40-16
Pasadores de sujeción
ID 471066
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Perno de sujeción
- Fuerza de retención M12: 50 kN
- Fuerza de retención M16: 75 kN
- Material: Acero inoxidable
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
Fuerza de retención M12 [kN] | 50 |
---|---|
Fuerza de retención M16 [kN] | 75 |
Material | Acero inoxidable |
Variante | Perno de sujeción |
Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación