SPC 40-K
Pasadores de sujeción
ID 1327450
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Perno de sujeción
- Fuerza de retención M10: 35 kN
- Material: Acero inoxidable
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
Fuerza de retención M10 [kN] | 35 |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Variante | Perno de sujeción |
Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pasadores de sujeción con tornillo de fijación corto