SPC-F 40
Pasadores de sujeción
ID 471172
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pines para piezas pesadas
- Perno de sujeción
- Fuerza de retención M24: 75 kN
- Material: Acero
- Peso: 0.4 kg
Información técnica
Fuerza de retención M24 [kN] | 75 |
---|---|
Material | Acero |
Variante | Perno de sujeción |
Peso [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Pasadores de sujeción