arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPG 40

SPG 40

Pasadores de sujeción

ID 471154

Pasadores de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Perno de precisión
  • Pernos de centrado
Datos técnicos:
  • Fuerza de retención M10: 35 kN
  • Fuerza de retención M12: 50 kN
  • Material: Acero inoxidable
  • Peso: 0.3 kg
Fuerza de retención M10 [kN] 35
Fuerza de retención M12 [kN] 50
Repetibilidad [mm] < 0.002
Material Acero inoxidable
Variante Pernos de centrado
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación