NSL mini 100-25-4
Estaciones de sujeción
ID 1357103
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE mini 90-25 de 4 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Dimensiones: 199 x 199 x 40 mm
- Fuerza de retracción:: 6000 N
- Fuerza de tiro, con turbo: 24000 N
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 8.3 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 199 |
---|---|
Ancho [mm] | 199 |
Fuerza de retracción: [N] | 6000 |
Fuerza de tiro, con turbo [N] | 24000 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 8.3 |
Material suministrado
Estación de sujeción, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin abrazaderas cilíndricas