NSL mini 100-25-V1
Estaciones de sujeción
ID 1460952
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE mini 90-25-V1 de 1 vía
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: 119 x 99 x 40 mm
- Fuerza de retracción:: 1500 N
- Fuerza de tiro, con turbo: 6000 N
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 2.3 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 119 |
---|---|
Ancho [mm] | 99 |
Fuerza de retracción: [N] | 1500 |
Fuerza de tiro, con turbo [N] | 6000 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 2.3 |
Material suministrado
Estación de sujeción, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado, sin abrazaderas cilíndricas