NSE-M mini 90-V1
Módulos de sujeción
ID 435145
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema sujeto manualmente
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: Ø90 x 20 mm
- Fuerza de retracción:: 1000 N
- Par de accionamiento: 10 Nm
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 1 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 90 |
---|---|
Fuerza de retracción: [N] | 1000 |
Par de desbloqueo [Nm] | 10 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 1 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado