PAL S mini 199 x 99
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 435320
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pin de sujeción de dos vías inferiores SPx mini 20
- Dimensiones: 199 x 99 x 16 mm
- Material: Acero
- Paralelismo: 0.02 mm
- Peso: 2.7 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 199 |
---|---|
Ancho [mm] | 99 |
Material | Acero |
Paralelismo [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 2.7 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, mangos de aluminio