PAL S mini 99 x 99-V1
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 435310
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pin de sujeción de una vía inferior SPx mini 20 con espiga indicadora IXB V1 mini
- Dimensiones: 99 x 99 x 16 mm
- Material: Acero
- Paralelismo: 0.02 mm
- Peso: 1.4 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 99 |
---|---|
Ancho [mm] | 99 |
Material | Acero |
Paralelismo [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 1.4 |
Material suministrado
Paleta de sujeción, pin de sujeción, mangos de aluminio, pin de indexado