SPA mini 20-K
Pasadores de sujeción
ID 1490545
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Pernos de centrado
- Fuerza de retención M6: 15 kN
- Fuerza de retención M8: 25 kN
- Material: Acero inoxidable
- Peso: 0.03 kg
Información técnica
Fuerza de retención M6 [kN] | 15 |
---|---|
Fuerza de retención M8 [kN] | 25 |
Material | Acero inoxidable |
Variante | Pernos de centrado |
Peso [kg] | 0.03 |
Material suministrado
Pasadores de sujeción con tornillo de fijación corto