PAL S mikro 60 x 50-V10
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 1358960
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pines de sujeción de una dirección inferiores SPx micro 10 con espiga indicadora IXB V10 micro
- Dimensiones: 59,8 x 49,8 x 12 mm
- Material: Acero
- Paralelismo: 0.02 mm
- Peso: 0.25 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 59.8 |
---|---|
Ancho [mm] | 49.8 |
Material | Acero |
Paralelismo [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 0.25 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, pines de indexado