No se ha encontrado ninguna página de detalles del producto para este número de serie. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede buscar el número de material en el campo de búsqueda o ponerse en contacto con nosotros.
¿En qué podemos ayudarle?
Su solicitud para SCHUNK
Encontrar representantes de ventas locales
Registro en el boletín informativo
Solicitar datos CAD
Su solicitud de presupuesto
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Sistema de sujeción de cambio rápido electromecánicos
Sistema de sujeción de cambio rápido electromecánicos
Módulo de sujeción eléctrico para tareas de producción, montaje, dispositivos de medición e impresiones en 3D
El módulo de cambio rápido de pallets compacto y eléctrico VERO-S NSE-E mini 90 coloca y sujeta las piezas de trabajo, los componentes y los pallets en menos de un segundo con una precisión de la repetición de < 0,005 mm. Debido a la tecnología de 24 V y a la supervisión opcional de la posición de la corredera de sujeción, el módulo sin líquidos está indicado para utilizar en entornos de fabricación, así como en otras aplicaciones en las que las piezas necesiten una sujeción precisa. El control se garantiza a través de una I/O digital
Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.
Reducción de los costes de preparación, hasta un 90 %
Fuerzas de tracción de hasta 1500 N
Precisión de la repetibilidad < 0,005 mm
Numerosas variantes de sujeción de piezas
Conexiones por unión de forma y con autorretención
Módulo electromecánico de pallets de cambio rápido con tecnología de 24 V como alternativa eficiente desde el punto de vista energético a los módulos neumáticos.