WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207618
WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud: 50 mm
Información técnica
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
---|---|
Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 12 |
D3 [mm] | 14 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 3 |
Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta