arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207626

WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG
  • Diámetro de sujeción: 4 mm
  • Longitud: 55.5 mm
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Serie Bayoneta WZS GZB-S
Diámetro de sujeción D1 4 mm
D2 [mm] 20
D3 [mm] 22
L2 [mm] 43
L3 [mm] 3
Peso [kg] 0.1

Modelo
Con modelo de cierre de bayoneta, diseño ISOG

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta