WZS GZB-S Ø20 Ø10 25°
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207690
WZS GZB-S Ø20 Ø10 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con bisel de 25°
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Longitud: 51 mm
Información técnica
Serie | Contorno de 25° WZS GZB-S |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 25.0 |
D4 | 16.0 |
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
Diámetro de sujeción D1 | 10 mm |
Peso | 0.1 |
L10 | 10.0 |
Modelo
Con bisel de 25°
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta