arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø20 Ø8 25° Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø20 Ø8 25°

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207689

WZS GZB-S Ø20 Ø8 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con bisel de 25°
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud: 51 mm
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Serie Contorno de 25° WZS GZB-S
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 20
D3 [mm] 25
D4 [mm] 16
L10 [mm] 10
Peso [kg] 0.1

Modelo
Con bisel de 25°

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta