WZS GZB-S Ø20 Ø9 25°
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207681
WZS GZB-S Ø20 Ø9 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With 25° chamfer
- Clamping diameter: 9 mm
- Length: 51 mm
Información técnica
技术 | 刀具刃磨刀柄的减径套 |
---|---|
系列 | WZS GZB-S 25° 斜边轮廓 |
夹持直径 D1 | 9 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 16 |
L10 [mm] | 10 |
重量 [kg] | 0.1 |
型号
带 25° 倒角
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计