arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø22 Ø5 25° Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø22 Ø5 25°

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207712

WZS GZB-S Ø22 Ø5 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con bisel de 25°
  • Diámetro de sujeción: 5 mm
  • Longitud: 53.5 mm
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Serie Contorno de 25° WZS GZB-S
Diámetro de sujeción D1 5 mm
D2 [mm] 22
D3 [mm] 27
D4 [mm] 18
L10 [mm] 10
Peso [kg] 0.1

Modelo
Con bisel de 25°

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta