arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO WZS CAT50 Ø3/8 Similar a la imagen

TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 28000629

TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • TENDO WZS
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 50
  • Diámetro de sujeción D1: 3/8"
  • Longitud de proyección L1: 111 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 11 Nm


Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie TENDO WZS
Interfaz del portaherramientas CAT 50
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 3/8"
D2 [mm] 30.5
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 16
L2 [mm] 44.8
L3 [mm] 10
L4 [mm] 35
L5 [mm] 79
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 11
Peso [kg] 2.7

Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual
Diseño corto, rígido

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta