arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4 Similar a la imagen

TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4"x111

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 28000632

TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4"x111, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • TENDO WZS
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 50
  • Diámetro de sujeción D1: 3/4"
  • Longitud de proyección L1: 111 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 80 Nm


Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie TENDO WZS
Interfaz del portaherramientas CAT 50
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 3/4"
D2 [mm] 42
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 28
Longitud de proyección L1 [mm] 111
L2 [mm] 52
L3 [mm] 10
L4 [mm] 41
L5 [mm] 79
G M16x1
Par de apriete mín. [Nm] 80
Peso [kg] 2.8

Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual
Diseño corto, rígido

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta