TENDO WZS FLANGE Ø12x111
Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
ID 28003756
TENDO WZS FLANGE Ø12x111, Portaherramientas para rectificado de herramientas
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
- TENDO WZS
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Diámetro de sujeción D1: 12 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 22 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | TENDO WZS |
Interfaz del portaherramientas | FLANSCH/FLANGE |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 70 |
D6 [mm] | 21.5 |
L [mm] | 111 |
L4 [mm] | 41 |
L5 [mm] | 73 |
Par de apriete mín. [Nm] | 22 |
Peso [kg] | 3 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento