arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS ANCA Ø12x111 Similar a la imagen

WZS ANCA Ø12x111

Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción

ID 206746

WZS ANCA Ø12x111, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • WZS ANCA
  • Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción
  • Diámetro de sujeción D1: 12 mm
  • Longitud de proyección L1: 111 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Técnica Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción
Serie WZS ANCA
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D6 [mm] 21.5
L2 [mm] 50
L4 [mm] 52
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 32.1
Peso [kg] 3.3

Modelo
Alojamiento de portaherramientas de expansión hidráulica Ø 105 mm
Sujeción accionada por motor

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h7

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.