WZS ANCA Ø20x121
Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción
ID 206747
WZS ANCA Ø20x121, Portaherramientas para rectificado de herramientas
- WZS ANCA
- Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción
- Diámetro de sujeción D1: 20 mm
- Longitud de proyección L1: 121 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción |
---|---|
Serie | WZS ANCA |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 28 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 62 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Peso [kg] | 3.4 |
Modelo
Alojamiento de portaherramientas de expansión hidráulica Ø 105 mm
Sujeción accionada por motor
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h7
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.