arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS ANCA Ø32x131 Similar a la imagen

WZS ANCA Ø32x131

Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción

ID 206749

WZS ANCA Ø32x131, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • WZS ANCA
  • Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción
  • Diámetro de sujeción D1: 32 mm
  • Longitud de proyección L1: 131 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Técnica Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de tracción
Serie WZS ANCA
Diámetro de sujeción D1 32 mm
D2 [mm] 54
D6 [mm] 40
L2 [mm] 70
L4 [mm] 72
L10 [mm] 6
L11 [mm] 42.5
Peso [kg] 3.8

Modelo
Alojamiento de portaherramientas de expansión hidráulica Ø 105 mm
Sujeción accionada por motor

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h7

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.