WZS EWAG FLANGE Ø20x87
Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
ID 206767
WZS EWAG FLANGE Ø20x87, Portaherramientas para rectificado de herramientas
- WZS EWAG
- Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Diámetro de sujeción D1: 20 mm
- Longitud de proyección L1: 87 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión |
---|---|
Serie | WZS EWAG |
Interfaz del portaherramientas | FLANSCH/FLANGE |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 125 |
L4 [mm] | 75 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Peso [kg] | 1.4 |
Adicionalmente, se puede incrementar el ritmo de dilatación con el tornillo de ajuste.
Modelo
Alojamiento del portaherramientas de expansión hidráulica EWAG Ø 46,6 mm
Sujeción accionada por motor
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h7
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.