arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø20 Ø5 KD/RS Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø20 Ø5 KD/RS

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207967

WZS GZB-S Ø20 Ø5 KD/RS, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con barreno de seguridad radial
  • Diámetro de sujeción: 5 mm
  • Longitud: 50.5 mm
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Serie WZS GZB-S KD/RS
Interfaz del portaherramientas WZS GZB-S Ø20 KD/RS
Diámetro de sujeción D1 5 mm
D2 [mm] 20
D3 [mm] 24
D4 [mm] 4
L2 [mm] 43
L10 [mm] 2
Peso [kg] 0.1

Modelo
Con barreno de seguridad radial

Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta